BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.2

Artikelnummer
1324477
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
Andra funktioner RV02=backventil 0,2 bar
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek 42 X 2
Anslutningstyp Gänga (metrisk)
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial P=papper
pmax [bar] 0