HFM ON 75 S J 20 B 1.0 /-B7
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1324229
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 400 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HFM Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbroschyr
SV
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbroschyr
EN
(0.27 MB)