-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 100 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NFD Change-Over Filter
Reservdelslista
SV
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Reservdelslista
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Produktbroschyr
SV
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Produktbroschyr
EN
(0.82 MB)