RF ON 60 V C 10 LE 1.0 /-KB

Art.nr
1323785
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator LE=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 3/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 7

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RF Return Line Filter
Reservdelslista SV

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr EN

(0 MB)