DFP BH/HC 660 Q D 20 BM 1.0 /-B6
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1323567
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Igensättningsindikator | BM=vis. med man. återställning |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Anslutningstyp | Särskild port |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 315 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista
SV
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista
EN
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr
SV
(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbroschyr
EN
(0.65 MB)