-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 65 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 5 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservdelslista
SV
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservdelslista
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbroschyr
SV
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbroschyr
EN
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)