NF SN 2650 D N 10 A 2.1 /-KB

Art.nr
1322453
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 80
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NF Inline Filter
Reservdelslista SV

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservdelslista EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr SV

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr EN

(0.77 MB)