BFL P 30 M 3 W 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1322385
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | 42 X 2 |
Anslutningstyp | Gänga (metrisk) |
Filtreringsgrad | 3 |
Filtermaterial | P=papper |
pmax [bar] | 0 |