-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | A2.5=reaktionstryck CI 2,5 bar |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 38 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 50 |
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(0.83 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.32 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.32 MB)