RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Artikelnummer
1317676
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång A=1-st. kulbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator B=visuell
Anslutningsstorlek 125
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)