FLND ON 60 FDC 10 LZ 1.1 /-V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1317617
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | LZ=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 63 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
SV
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)