DF SN 330 SET 10 W 1.0

Artikelnummer
1316119
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek Ingen anslutning
Anslutningstyp Ingen anslutning
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420