MFX MM 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Artikelnummer
1309954
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Igensättningsindikator C=strömbrytare
Anslutningsstorlek 3/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial MM=Mobilemicron
pmax [bar] 50

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
MFX Inline Filter
Reservdelslista SV

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Reservdelslista EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktbroschyr SV

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktbroschyr EN

(1.09 MB)