NF W/HC 2650 D L 25 A 2.1 /-B6
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1309018
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 50 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Filtreringsgrad | 25 |
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

NF Inline Filter
Reservdelslista
SV
(2 MB)

NF Inline Filter
Reservdelslista
EN
(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
SV
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
EN
(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr
SV
(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr
EN
(0.77 MB)