BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1307838
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
Andra funktioner | ELF=med påfyllningssil, bajonett |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | DIN 24557/T2 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Filtreringsgrad | 2 |
Filtermaterial | SI=silikagel |
pmax [bar] | 0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

BDE Breather Dryer
Reservdelslista
SV
(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Reservdelslista
EN
(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
SV
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
EN
(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbroschyr
SV
(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbroschyr
EN
(0.46 MB)