RFM 90 KIT XX W 0.0

Art.nr
1306551
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Anslutningsstorlek Ingen anslutning
Anslutningstyp Ingen anslutning
pmax [bar] 160

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista SV

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista SV

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(0.62 MB)