MFX BN/HC 100 G C 10 BM 2.0 /-A2-B3.5
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1301365
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
Andra funktioner | A2=reaktionstryck CI 2 bar |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Igensättningsindikator | BM=vis. med man. återställning |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 50 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

MFX Inline Filter
Reservdelslista
SV
(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Reservdelslista
EN
(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktbroschyr
SV
(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktbroschyr
EN
(1.09 MB)