BDE 1000 G 2 W 1.0

Artikelnummer
1300853
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 2
Filtermaterial SI=silikagel
pmax [bar] 0.0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
BDE Breather Dryer
Reservdelslista SV

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Reservdelslista EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbroschyr SV

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbroschyr EN

(0.46 MB)