LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-L24-B6

Artikelnummer
1297746
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 5
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 50

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista SV

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbroschyr SV

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbroschyr EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)