FMND BN/HC 400 LDF 10 C 1.2 /-B7

Artikelnummer
1294710
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång D=kägelventilbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Igensättningsindikator C=strömbrytare
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 210

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista SV

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)