LPF ON 35 E A 20 B 1.0 /-A2-B3

Artikelnummer
1294625
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
Andra funktioner A2=reaktionstryck CI 2 bar
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator B=visuell
Anslutningsstorlek 18 X 1,5
Anslutningstyp Gänga (metrisk)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 40

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista SV

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbroschyr SV

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbroschyr EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)