LPF 55 E B XX A 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1293425
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Anslutningsstorlek | 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
pmax [bar] | 40 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbroschyr
SV
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbroschyr
EN
(0.44 MB)