ELF P 7 F 3 UBM 0.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1292110
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | UBM=neg. tryckventil |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 3 |
Filtermaterial | P=papper |
pmax [bar] | 0.0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista
SV
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista
EN
(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
SV
(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
EN
(3.17 MB)

ELF Andningsfilter med påfyllningssil
Produktbroschyr
SV
(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)