MFM ON 35 O H 10 B 4.0 /-B7

Artikelnummer
1291287
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Igensättningsindikator B=visuell
Anslutningsstorlek 3/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 280

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
MFM Inline Filter
Reservdelslista SV

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Reservdelslista EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista SV

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista SV

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

MFM Inline Filters
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)