DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-L220

Artikelnummer
1291262
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
Andra funktioner L220=lampa spänning 230V
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp Särskild port
Filtreringsgrad 5
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
pmax [bar] 315

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista SV

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservdelslista EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr SV

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbroschyr EN

(0.23 MB)