MFM 55 O H XX A 4.0 /-V-B7
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1290659
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 7 bar |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
pmax [bar] | 280 |