LFN BN/HC 100 I D 25 A 2.0 /-V-B7

Artikelnummer
1284995
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 25
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 100

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista SV

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)