BF P 7 G 3 UBM 2.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1283128
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | UBM=neg. tryckventil |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 3 |
Filtermaterial | P=papper |
pmax [bar] | 0.0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

BF Breather Filter
Reservdelslista
SV
(0.79 MB)

BF Breather Filter
Reservdelslista
EN
(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
SV
(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
EN
(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbroschyr
SV
(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbroschyr
EN
(0.83 MB)