LFN 100 I D XX A 2.0 /-V-B7
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1282821
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 7 bar |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
pmax [bar] | 100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista
SV
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.41 MB)