ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS-SO148

Artikelnummer
1281776
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
Andra funktioner AS=stänkskydd
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 3
Filtermaterial P=papper
pmax [bar] 0.0

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista SV

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr SV

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr EN

(3.17 MB)

ELF Andningsfilter med påfyllningssil
Produktbroschyr SV

(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)