FMND BN/HC 250 LDF 10 C 1.2 /-B7
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1279793
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 210 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)