NF W/HC 1350 D M 50 BM 2.1 /-A5-B6

Artikelnummer
1279739
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
Andra funktioner A5=reaktionstryck CI 5 bar
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Igensättningsindikator BM=vis. med man. återställning
Anslutningsstorlek 65
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 50
Filtermaterial W/HC=trådnät av rostfritt stål
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
NF Inline Filter
Reservdelslista SV

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservdelslista EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr SV

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr EN

(0.77 MB)