RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Art.nr
1279498
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 100
Anslutningstyp DIN fläns
Filtreringsgrad 25
Filtermaterial W/HC=trådnät av rostfritt stål
pmax [bar] 16

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Reservdelslista SV

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservdelslista EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr SV

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbroschyr EN

(0.48 MB)