SF W 60 W C 125 UE 1.0 /-KB
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1277416
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | UE=neg. tryckmätare |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 125 |
Filtermaterial | W=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 0.0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista
SV
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbroschyr
SV
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbroschyr
EN
(0.8 MB)