FLN BN/HC 160 D E 10 B 1.1

Art.nr
1276061
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator B=visuell
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista SV

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista EN

(0.83 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)