NF ECO/N 2650 D N 5 A 2.1

Artikelnummer
1276057
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 80
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 5
Filtermaterial ECO/N=Ecomicron
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
NF Inline Filter
Reservdelslista SV

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservdelslista EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr SV

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbroschyr EN

(0.77 MB)