FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-L24
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1275889
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
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 210 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)