MDF ON 60 O C 10 C 1.3 /-B6
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1275323
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 280 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

MDF Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbroschyr
SV
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbroschyr
EN
(0.67 MB)