0090 R 010 MM
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1275302
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
Andra funktioner, element | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Elementtyp | R – returledningselement |
Storlek | 0090 |
Filtermaterial, element | MM=Mobilemicron |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Filtreringsgrad | 10 |