MDF BH/HC 160 O E 20 A 1.3
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1275212
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 280 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

MDF Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbroschyr
SV
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbroschyr
EN
(0.67 MB)