FMND 250 LDF XX A 1.2 /-V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1274764
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
pmax [bar] | 210 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Reservdelslista
SV
(0.67 MB)

FLND/FMND switch. Inline filter DIN24550
Reservdelslista
EN
(0.67 MB)