MDF ON 160 O E 10 C 1.3

Artikelnummer
1274507
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator C=strömbrytare
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 280

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
MDF Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbroschyr SV

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbroschyr EN

(0.67 MB)