FLND BN/HC 250 DDF 10 C 1.2
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1274002
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)