FLND BN/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1273743
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 25 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
SV
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)