FMND BN/HC 160 LDE 10 LZ 1.2 /-DB

Artikelnummer
1273318
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
Andra funktioner DB=CI i enl. med Mercedes-Benz
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång D=kägelventilbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 210

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista SV

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)