FLND BN/HC 400 DDF 10 LZ 1.2 /-DB

Artikelnummer
1273300
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
Andra funktioner DB=CI i enl. med Mercedes-Benz
Standard 0=ingen
Övergång D=kägelventilbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)