FMND BH/HC 400 LDF 6 LZ 1.2 /-DB
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1273261
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
Andra funktioner | DB=CI i enl. med Mercedes-Benz |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | LZ=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 6 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
pmax [bar] | 210 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.5 MB)