FLND W/HC 160 DDE 50 D 1.2 /-LED

Artikelnummer
1272872
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
Andra funktioner LED=CI med LED-display
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Övergång D=kägelventilbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 50
Filtermaterial W/HC=trådnät av rostfritt stål
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)