DF ON 240 SET 20 W 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1272450
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | Ingen anslutning |
Anslutningstyp | Ingen anslutning |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 420 |