FLND W/HC 160 DDF 25 C 1.2 /-W-B7

Artikelnummer
1272242
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
Andra funktioner W=för HFA/HFC vätska
Standard 0=ingen
Övergång D=kägelventilbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Igensättningsindikator C=strömbrytare
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 25
Filtermaterial W/HC=trådnät av rostfritt stål
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)